アドバンテック クロマト濾紙 №526 60×60㎝ 50入

アドバンテック クロマト濾紙 №526 60×60㎝ 50入【50個入り】

通常単価:
19,400
通常出荷日:
10日目

【特長】
・純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、再現性に優れています。
・各種試験紙用原紙としても広くご使用いただけます。
・サイズ(mm):600×600
・入数:50枚

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

19,400

50個入り

型番 : 15-4332
通常出荷日 10日目
通常単価 19,400
内容量 50個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アドバンテック クロマト濾紙 №526 60×60㎝ 50入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)