アドバンテック 定量濾紙 №6 485×560 100入

アドバンテック 定量濾紙 №6 485×560 100入【100個入り】

通常単価:
30,750
通常出荷日:
10日目

【特長】
・α-セルロース99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。
・純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしています。
・サイズ(mm):485×560
・入数:100枚

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

30,750

100個入り

型番 : 15-4328
通常出荷日 10日目
通常単価 30,750
内容量 100個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

アドバンテック 定量濾紙 №6 485×560 100入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)