(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

アドバンテック ガラス繊維濾紙 GS-25 φ70

アドバンテック ガラス繊維濾紙 GS-25 φ70

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
7,120
通常出荷日:
10日目

【特長】・濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

7,120

型番 : 15-4149
通常出荷日 10日目
通常単価(税別) 7,120

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。
・サイズ(φmm):70
・入数:100枚

商品担当おすすめ

フィルターハウジング UH250 接続部口径3/4PT 画像

フィルターハウジング UH250 接続部口径3/4PT

三商

【特長】どのメーカーのフィルターカートリッジにも対応の液体ろ過用フィルターハウジング。設計圧力0.79MPa、瞬間耐圧3.92MPaの強度。対応フィルターカートリッジサイズ:直径60~70mm 長さ250mm。設計温度(℃):40。接続口径:3/4 PT。本体重量(g):930

アドバンテック KGS-90 減圧濾過用フィルターホルダー 画像

アドバンテック KGS-90 減圧濾過用フィルターホルダー

三商

【特長】少量サンプルの濾過、微生物、微粒子の試験などに使用します。フィルター寸法(mm):φ90。プレフィルター寸法(mm):φ70。有効濾過面積(cm*):43。ファンネル容量(ml):1100。ファンネル最大目盛表示(ml):1000。サポートスクリーン:ステンレスエッチングスクリーン

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アドバンテック ガラス繊維濾紙 GS-25 φ70

アドバンテック ガラス繊維濾紙 GS-25 φ70

    アドバンテック ガラス繊維濾紙 GA-55 φ150

    アドバンテック ガラス繊維濾紙 GA-55 φ150

      アドバンテック ガラス繊維濾紙 GD-120 φ21

      アドバンテック ガラス繊維濾紙 GD-120 φ21

        アドバンテック ガラス繊維濾紙 GF-75 φ25

        アドバンテック ガラス繊維濾紙 GF-75 φ25

          アドバンテック ガラス繊維濾紙 DP-70 300×300

          アドバンテック ガラス繊維濾紙 DP-70 300×300

            アドバンテック ガラス繊維濾紙 DP-70 φ26

            アドバンテック ガラス繊維濾紙 DP-70 φ26

              アドバンテック ガラス繊維濾紙 GA-100 φ26

              アドバンテック ガラス繊維濾紙 GA-100 φ26

                アドバンテック ガラス繊維濾紙 GA-100 φ55

                アドバンテック ガラス繊維濾紙 GA-100 φ55

                  アドバンテック ガラス繊維濾紙 GA-200 φ55

                  アドバンテック ガラス繊維濾紙 GA-200 φ55

                    アドバンテック ガラス繊維濾紙 GD-120 φ47

                    アドバンテック ガラス繊維濾紙 GD-120 φ47

                      アドバンテック ガラス繊維濾紙 GD-120 φ25

                      アドバンテック ガラス繊維濾紙 GD-120 φ25

                        アドバンテック ガラス繊維濾紙 GD-120 φ150

                        アドバンテック ガラス繊維濾紙 GD-120 φ150

                          アドバンテック ガラス繊維濾紙 GS-25 φ45

                          アドバンテック ガラス繊維濾紙 GS-25 φ45

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            7,120円 9,440円 960円 3,830円 9,240円 1,270円 1,600円 2,890円 2,570円 1,820円 1,080円 7,200円 3,690円
                            通常出荷日 10日目   10日目   65日目   10日目   65日目   65日目   10日目   10日目   10日目   10日目   65日目   65日目   10日目  

                            アドバンテック ガラス繊維濾紙 GS-25 φ70のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)