(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナルジェ 153-0020 フィルターユニット 12入

ナルジェ 153-0020 フィルターユニット 12入【12個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
18,900
通常出荷日:
10日目

【特長】
・すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。
・濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。
・漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。
・レッドのネック。潤滑剤不要で、低溶出。広範囲の溶媒に耐性があり。特にアルコール耐性に優れています。
・容量(ml):250
・メンブレン材質:ナイロン
・ハウジングカラーコード:レッド
・フィルター直径(mm):50
・孔径(μm):0.2
・ケース入数:12

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

18,900

12個入り

型番 : 15-3022
通常出荷日 10日目
通常単価(税別) 18,900
内容量 12個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

クロール試験紙 次亜塩素酸水用 ppm0~100 比色表付 画像

クロール試験紙 次亜塩素酸水用 ppm0~100 比色表付

三商

【特長】クロール試験紙:0~10ppm、10~50ppm、0~100ppm用は水溶液中の次亜塩素酸(HClO)および次亜塩素酸イオン(ClO*)量を酸化還元反応により、測定します。0~100ppm用は、次亜塩素酸水(電解水)やpH調整次亜塩素酸水の総残留塩素測定用です。測定範囲:0~100ppm。サイズ(mm):5×5(試験紙部分)。入数:100枚/箱

フィルターハウジング UH250 接続部口径3/4PT 画像

フィルターハウジング UH250 接続部口径3/4PT

三商

【特長】どのメーカーのフィルターカートリッジにも対応の液体ろ過用フィルターハウジング。設計圧力0.79MPa、瞬間耐圧3.92MPaの強度。対応フィルターカートリッジサイズ:直径60~70mm 長さ250mm。設計温度(℃):40。接続口径:3/4 PT。本体重量(g):930

アドバンテック KGS-90 減圧濾過用フィルターホルダー 画像

アドバンテック KGS-90 減圧濾過用フィルターホルダー

三商

【特長】少量サンプルの濾過、微生物、微粒子の試験などに使用します。フィルター寸法(mm):φ90。プレフィルター寸法(mm):φ70。有効濾過面積(cm*):43。ファンネル容量(ml):1100。ファンネル最大目盛表示(ml):1000。サポートスクリーン:ステンレスエッチングスクリーン

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ナルジェ 153-0020 フィルターユニット 12入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)