(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナルジェ 126-0080 フィルターユニット 12入

ナルジェ 126-0080 フィルターユニット 12入【12個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
18,360
通常出荷日:
10日目

【特長】
・すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。
・濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。
・漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。
・潤滑剤の含有量が少なく、水由来の抽出物も少ない緩衝溶液等の水溶液の濾過に最適。
・容量(ml):250
・メンブレン材質:ニトロセルロース
・ハウジングカラーコード:グリーン
・フィルター直径(mm):50
・孔径(μm):0.8
・ケース入数:12

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

18,360

12個入り

型番 : 15-3021
通常出荷日 10日目
通常単価(税別) 18,360
内容量 12個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ナルジェ 126-0080 フィルターユニット 12入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)