(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファルコン ディッシュ №353001 500入

ファルコン ディッシュ №353001 500入【500個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
28,170
通常出荷日:
10日目

【特長】
・平滑で透明なポリスチレン表面は光学的に歪みがなく顕微鏡観察に最適。
・ガスプラズマが作り出した均一な表面処理と優れた細胞付着性。
・親水性の培養表面処理により、細胞の付着・増殖を持続させます。
・ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
・サイズ(mm):35×10
・培養面積(cm*):9.6
・仕様:イージーグリップディッシュ
・包装/枚数×包:20×25
・入数:500

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

28,170

500個入り

型番 : 13-0001
通常出荷日 10日目
通常単価 28,170
内容量 500個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ファルコン ディッシュ №353001 500入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)