(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

イムロン ソリッドプレート №3355 50入

イムロン ソリッドプレート №3355 50入【50個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
16,650
通常出荷日:
10日目

【特長】
・吸光度を指標とするELISA用のプレートです。
・疎水性の化合物やタンパク質に対し、安定した中等度の結合能を示します。
・品名:Immulon 1B
・ウェル形状:F底
・1ウェル当り最大容量(μl):330
・入数(枚):50

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

16,650

50個入り

型番 : 12-6431
通常出荷日 10日目
通常単価 16,650
内容量 50個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

イムロン ソリッドプレート №3355 50入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)