(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

96ウェルソリッドプレート ブラック 9502867 50入

96ウェルソリッドプレート ブラック 9502867 50入【50個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
27,000
通常出荷日:
10日目

【特長】
・中程度の結合能。疎水性化合物やタンパク質に対し、安定した結合を示します。
・規格:ユニバーサルバインド
・結合特性:中結合
・ウェル形状:平底
・カラー:ブラック
・入数(枚):50

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

27,000

50個入り

型番 : 12-6422
通常出荷日 10日目
通常単価 27,000
内容量 50個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

96ウェルソリッドプレート ブラック 9502867 50入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)