(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

IWAKI メンブレンフィルター 8010-250 12入

IWAKI メンブレンフィルター 8010-250 12入【12個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
18,360
通常出荷日:
12日目

【特長】・メンブレンフィルターシステムのボトル口径は45mmに共通化しています...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

12日目

18,360

12個入り

型番 : 11-0354
通常出荷日 12日目
通常単価(税別) 18,360
内容量 12個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・メンブレンフィルターシステムのボトル口径は45mmに共通化しています。
・PES(ポリエーテルスルフォン)PLUS は高流速性と低タンパク吸着性を兼ね備え、細胞培養用血清や血清添加培地の濾過に最適です。
・放射線滅菌済。エンドトキシンレベル:≦0.5EU/ml
・ファンネル容量(ml):250
・メンブレン材質:PES PLUS
・メンブレン孔径(μm):0.22
・メンブレン直径(mm):70
・入数(個):12

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IWAKI メンブレンフィルター 8010-250 12入

IWAKI メンブレンフィルター 8010-250 12入

    メンブレンフィルター 12入 8024-045

    メンブレンフィルター 12入 8024-045

      IWAKI メンブレンフィルター 8020-500 12入

      IWAKI メンブレンフィルター 8020-500 12入

        IWAKI メンブレンフィルター 8022-033 12入

        IWAKI メンブレンフィルター 8022-033 12入

          ファネル 1L XX1009000

          ファネル 1L XX1009000

            スクリーン XX1009002

            スクリーン XX1009002

              スプリングクランプ XX1009003

              スプリングクランプ XX1009003

                ガスケット XX1009010 10個

                ガスケット XX1009010 10個

                  ビバレッジモニター

                  ビバレッジモニター

                    アドバンテック KG-90 減圧濾過用フィルターホルダー

                    アドバンテック KG-90 減圧濾過用フィルターホルダー

                      アドバンテック KGS-90 減圧濾過用フィルターホルダー

                      アドバンテック KGS-90 減圧濾過用フィルターホルダー

                        SPCフィルターホルダー 47 ガラス

                        SPCフィルターホルダー 47 ガラス

                          放射線シールド

                          放射線シールド

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 三商 アズワン アズワン
                            通常価格
                            (税別)
                            18,360円 18,360円 26,989円 18,360円 35,779円 24,754円 38,048円 12,890円 7,205円~ 48,360円 52,330円 29,720円 25,757円~
                            通常出荷日 12日目   12日目   お見積り   12日目   お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   1日目~   10日目   10日目   1日目   1日目  

                            IWAKI メンブレンフィルター 8010-250 12入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)