(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ-L-リジンコートプレート 4860-040 20入

ポリ-L-リジンコートプレート 4860-040 20入【20個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
17,820
通常出荷日:
30日目

【特長】・アミノ酸であるL-リジンのポリマーを無菌的に添布。神経細胞の初代培養...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

30日目

17,820

20個入り

型番 : 11-0225
通常出荷日 30日目
通常単価(税別) 17,820
内容量 20個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・アミノ酸であるL-リジンのポリマーを無菌的に添布。神経細胞の初代培養に。
・規格:96ウェル平底プレート
・培養面積(cm*):0.32
・個/パック:1
・外箱入数:20

商品担当おすすめ

栄研 AW2000 滅菌2号角シャーレ 200入 画像

栄研 AW2000 滅菌2号角シャーレ 200入

三商

【特長】種々のタイプがありますので、用途に応じて使い分けができます。滅菌:γ線。径×高さ(mm):140×100×14.5。材質:PS。入数:5枚×40袋

IWAKI ガラスベースディッシュ 3970-035 20入 画像

IWAKI ガラスベースディッシュ 3970-035 20入

三商

【特長】底面にカバーガラスを貼り付けた35mmディッシュで、顕微鏡下での高倍率観察が可能。蛍光観察も可能で、クリアな顕微鏡画像が得られます。カバーガラス厚0.15~0.18mmタイプは共焦点顕微鏡及び推奨ガラス厚0.17mmの対物レンズにも対応。個包装。EOG滅菌済。底面ガラス部直径(mm):27。カバーガラス厚(mm):0.16~0.19。グリッド:無。入数:20

ゲルカッター GEL-C 画像

ゲルカッター GEL-C

三商

【特長】片面はセンチ目盛となっており写真撮影に便利で、もう一方は45度エッジになっており、ワンステップでゲルを切断・除去できます。目盛(mm):200

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ-L-リジンコートプレート 4860-040 20入

ポリ-L-リジンコートプレート 4860-040 20入

    ポリ-L-リジンコートプレート 4830-040 20入

    ポリ-L-リジンコートプレート 4830-040 20入

      ポリ-L-リジンコートプレート 4810-040 20入

      ポリ-L-リジンコートプレート 4810-040 20入

        ポリ-L-リジンコートプレート 4815-040 20入

        ポリ-L-リジンコートプレート 4815-040 20入

          ポリ-L-リジンコートプレート 4820-040 20入

          ポリ-L-リジンコートプレート 4820-040 20入

            ポリ-L-リジンコートDISH 4000-040 200入

            ポリ-L-リジンコートDISH 4000-040 200入

              ポリ-L-リジンコートDISH 4010-040 200入

              ポリ-L-リジンコートDISH 4010-040 200入

                ポリ-L-リジンコートDISH 4020-040 120入

                ポリ-L-リジンコートDISH 4020-040 120入

                  ポリ-L-リジンコート マイクロプレート 24well 20枚

                  ポリ-L-リジンコート マイクロプレート 24well 20枚

                    384ウェルソリッドプレート透明 平底

                    384ウェルソリッドプレート透明 平底

                      コラーゲンコート プレート 4815-010 20入

                      コラーゲンコート プレート 4815-010 20入

                        コラーゲンコート プレート 4820-010 20入

                        コラーゲンコート プレート 4820-010 20入

                          コラーゲンⅠコート マイクロプレート 96well 20枚

                          コラーゲンⅠコート マイクロプレート 96well 20枚

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 AGCテクノグラス アズワン 三商 三商 AGCテクノグラス
                            通常価格
                            (税別)
                            17,820円 17,640円 14,400円 16,200円 17,100円 22,500円 24,300円 27,000円 17,111円 63,602円~ 18,604円 19,388円 22,515円
                            通常出荷日 30日目   30日目   30日目   30日目   30日目   30日目   30日目   30日目   20日目   12日目~   2日目   2日目   17日目  

                            ポリ-L-リジンコートプレート 4860-040 20入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)