(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼラチンコート フラスコ 4100-020 60入

ゼラチンコート フラスコ 4100-020 60入【60個入り】

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
23,220
通常出荷日:
25日目

【特長】・豚皮由来組織培養用ゼラチンを無菌的に塗布。初代培養における細胞接着性...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

25日目

23,220

60個入り

型番 : 11-0208
通常出荷日 25日目
通常単価(税別) 23,220
内容量 60個入り

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・豚皮由来組織培養用ゼラチンを無菌的に塗布。初代培養における細胞接着性・伸展性の向上に寄与します。
・規格:フラスコ
・培養面積(cm*):25
・外箱入数:60

商品担当おすすめ

柴田ねじ口瓶用 パッキン PTFE製 GL-45 画像

柴田ねじ口瓶用 パッキン PTFE製 GL-45

三商

【特長】規格:GL-45。材質:NBRにPTFE張り
SANSYO ニューハンドラップ 200型 画像

SANSYO ニューハンドラップ 200型

三商

【特長】軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。規格:200型。サイズ(mm):80φ×100。実容量(ml):150。ガラス部:ソーダガラス。ポンプ部:真ちゅうニッケルメッキ。JR-3:該当
ガロン瓶 3600A 画像

ガロン瓶 3600A

三商

【特長】1本ごとにダンボール箱に入っています。容量(ml):3785。胴径×高さ(mm):168×311.6。口内径(mm):25。JR-3:該当

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼラチンコート フラスコ 4100-020 60入

ゼラチンコート フラスコ 4100-020 60入

    コラーゲンコート フラスコ 4103-010 60入

    コラーゲンコート フラスコ 4103-010 60入

      ナルジェ クライオバイアル 5000-1020 500入

      ナルジェ クライオバイアル 5000-1020 500入

        ナルジェ フラスコ 4115-1000 6入

        ナルジェ フラスコ 4115-1000 6入

          浮遊培養用フラスコ 1123-075 100入

          浮遊培養用フラスコ 1123-075 100入

            浮遊培養用フラスコ 1110-075 100入

            浮遊培養用フラスコ 1110-075 100入

              ナルジェ フラスコ 4115-2000 4入

              ナルジェ フラスコ 4115-2000 4入

                ラボキャップ プレントップ シルバー 54110 1入

                ラボキャップ プレントップ シルバー 54110 1入

                  ラボキャップ プレントップ シルバー 54130 1入

                  ラボキャップ プレントップ シルバー 54130 1入

                    ナルジェ クライオバイアル 5000-1012 500入

                    ナルジェ クライオバイアル 5000-1012 500入

                      ナルジェ クライオバイアル 5000-0050 250入

                      ナルジェ クライオバイアル 5000-0050 250入

                        ラボキャップ プレントップ シルバー 54120 1入

                        ラボキャップ プレントップ シルバー 54120 1入

                          マルエム シリンジバイアル CV-01 茶 50入

                          マルエム シリンジバイアル CV-01 茶 50入

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                            通常価格
                            (税別)
                            23,220円 28,080円 39,150円 9,810円 37,800円 31,500円 14,310円 151円 157円 39,150円 23,400円 153円 5,670円
                            通常出荷日 25日目   25日目   10日目   10日目   12日目   12日目   10日目   12日目   12日目   10日目   10日目   12日目   12日目  

                            ゼラチンコート フラスコ 4100-020 60入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)