3Dアーム SLM-05

3Dアーム SLM-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
23,284
通常出荷日:
3日目

マイクロスコープと組み合わせて使用する事が出来る3Dアーム。
【特長】
・奥行のあるアームにより、大きな対象物や立体的な観察・検査に最適。
【用途】
・大きな対象物や立体的な観察・検査に最適。

(i)ご注意

  • 標準ベース(SLM-02)には使用できません。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SLM-05

3Dアームの仕様

SLM-05の外観

SLM-05の外観

縦長の基板なども観察可能

縦長の基板なども観察可能

観察物を斜め水平方向で観察可能

観察物を斜め水平方向で観察可能

20倍撮影画像

20倍撮影画像

  • 高さ:122mm。
  • 幅:125mm。
  • 奥行:261mm。
  • 重量:844g。
  • 奥行のあるアームにより、大きな対象物や立体的な観察・検査に最適。
  • SLM-01に取り付け可能。

※標準ベースには使用できません。

型番
SLM-05
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
重量
(g)
補足

23,284円

1個

3日目

844縦長の基盤なども観察可能,観察物を斜め水平方向で観察可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

鉄腕ハサミMP 画像

鉄腕ハサミMP

エンジニア

2つの特殊刃で通常のハサミでは切れにくい特殊な素材を楽々カットします。

ネジザウルスGT PZ-58 画像

ネジザウルスGT PZ-58

エンジニア

頭が潰れた低頭ネジ(トラスネジ)も外せて、環境や手にも優しいエラストマーグリップを採用したペンチです。

ネジザウルスDF(ディフェンスフォース) 画像

ネジザウルスDF(ディフェンスフォース)

エンジニア

陸上自衛隊仕様の新型、ネジザウルスです。

基本情報

商品タイプ 顕微鏡用品 サイズ(mm) W125×D261×H122 JANコード(mm) 4989833057954

3Dアーム SLM-05の型番SLM-05のページです。
型番SLM-05に関する仕様情報を記載しております。

SLM-05で型番確定

よくあるご質問(FAQ)

質問: この商品を取り付け可能な、商品を教えてください。
回答: SLM-01/マイクロスコープに取り付け可能です。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)