コクヨ めくれるホワイトボード用イレーザー メクリーナ16 本体 サイズ大 RA-31

コクヨ めくれるホワイトボード用イレーザー メクリーナ16 本体 サイズ大 RA-31
通常単価:
447
通常出荷日:
2日目

【特長】
・めくるだけで簡単に消去面をキレイにすることができる。
・たっぷりめくれる16層のシート。
・マグネット付き。
・握りやすい本体形状。
・つめ替え式
【商品仕様】
・JANコード:4901480286396
・サイズ(W X D X H):120×61×218

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RA-31

型番
RA-31
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

447円

1個

2日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

コクヨ めくれるホワイトボード用イレーザー メクリーナ16 本体 サイズ大 RA-31の型番RA-31のページです。
型番RA-31に関する仕様情報を記載しております。

RA-31で型番確定

コクヨ めくれるホワイトボード用イレーザー メクリーナ16 本体 サイズ大 RA-31のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)