コクヨ ホワイトボード用イレーザー ヨクキエール 青 RA-22

コクヨ ホワイトボード用イレーザー ヨクキエール 青 RA-22
通常単価:
382
通常出荷日:
5日目

【特長】
・ハイテク超極細繊維「ベリーマ」で板面をきれいに消去します。消去性の悪いコピー黒板にも最適です。
・イレーザー部分の水洗いが可能。生地が傷んできた場合は別売りの替え生地に取り替えれば繰り返し使えます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480091341
・サイズ(W X D X H):55×101×40

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RA-22

型番
RA-22
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

382円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

コクヨ ホワイトボード用イレーザー ヨクキエール 青 RA-22の型番RA-22のページです。
型番RA-22に関する仕様情報を記載しております。

RA-22で型番確定

コクヨ ホワイトボード用イレーザー ヨクキエール 青 RA-22のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)