(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

インクジェット用 ラベルシール 24面 100枚 KJ-E80948N

インクジェット用 ラベルシール 24面 100枚 KJ-E80948N

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
3,902
通常出荷日:
5日目

【特長】・ラベル余白部と台紙にミシン目が入っており、切り取るとラベルのつかみし...

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価(税別)

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,902

型番 : KJ-E80948N
通常出荷日 5日目
通常単価(税別) 3,902

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

【特長】
・ラベル余白部と台紙にミシン目が入っており、切り取るとラベルのつかみしろが一気に現れる「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。
・弱アルカリ水溶液で細分化される粘着剤を使用していますので、封筒などの紙に貼ったままでも雑誌古紙としてリサイクル可能です。
・ラベルの余白部には、斜め方向のカットが入っているため、1枚ずつラベルをはがす場合も楽にはがせます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480201078

商品担当おすすめ

厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31 画像

厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31

コクヨ

【特長】カラーレーザー用紙では初めての厚紙タイプ。紙厚/180g/m2・0.21mm。100枚入。サイズ、A4。用紙厚さ180g/m2以上に対応する機種でお使いください。

OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N 画像

OHPフィルム カラーレーザー カラーコピー A4 10枚 検知マーク付 VF-1411N

コクヨ

【特長】カラーレーザープリンタ・モノクロレーザープリンタ・カラーPPC・モノクロPPCの4種類の印刷方式に対応しています。検知マーク付(VF-1410N・1411N)と検知マークなし(VF-1420N・1421N)の2タイプで、すべての機種に対応可能です。OHP用以外に、POPをはじめさまざまな用途の印刷用透明フィルムとして使用いただけます。

コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g 画像

コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g

コクヨ

【特長】FSC認証パルプを使用した、環境対応商品です。中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクジェット用 ラベルシール 24面 100枚 KJ-E80948N

インクジェット用 ラベルシール 24面 100枚 KJ-E80948N

    インクジェット用 ラベルシール 24面 20枚 KJ-E80947N

    インクジェット用 ラベルシール 24面 20枚 KJ-E80947N

      IJP用ラベルシール 24面 33.9x70mm A4 100枚 KJ-E80936N

      IJP用ラベルシール 24面 33.9x70mm A4 100枚 KJ-E80936N

        インクジェット用 ラベルシール 44面 100枚 KJ-E80944N

        インクジェット用 ラベルシール 44面 100枚 KJ-E80944N

          インクジェット用 ラベルシール 44面 20枚 KJ-E80943N

          インクジェット用 ラベルシール 44面 20枚 KJ-E80943N

            カラーレーザー カラーコピー ラベル リラベル はかどりタイプ 21面上下余白付 20枚 LBP-E80385

            カラーレーザー カラーコピー ラベル リラベル はかどりタイプ 21面上下余白付 20枚 LBP-E80385

              カラーレーザー カラーコピー ラベル リラベル はかどりタイプ 24面四辺余白付 100枚 LBP-E80369

              カラーレーザー カラーコピー ラベル リラベル はかどりタイプ 24面四辺余白付 100枚 LBP-E80369

                インクジェット用 ラベルシール 12面 20枚 KJ-E80919N

                インクジェット用 ラベルシール 12面 20枚 KJ-E80919N

                  コピー用紙 インクジェット用 ラベルシール 12面 100枚 KJ-E80920N

                  コピー用紙 インクジェット用 ラベルシール 12面 100枚 KJ-E80920N

                    カラーレーザー カラーコピー ラベル リラベル はかどりタイプ 24面四辺余白付 20枚 LBP-E80389

                    カラーレーザー カラーコピー ラベル リラベル はかどりタイプ 24面四辺余白付 20枚 LBP-E80389

                      カラーレーザー カラーコピー ラベル リラベル はかどりタイプ 18面四辺余白付 20枚 LBP-E80390

                      カラーレーザー カラーコピー ラベル リラベル はかどりタイプ 18面四辺余白付 20枚 LBP-E80390

                        カラーレーザー カラーコピー ラベル リラベル はかどりタイプ 21面四辺余白付 100枚 LBP-E80379

                        カラーレーザー カラーコピー ラベル リラベル はかどりタイプ 21面四辺余白付 100枚 LBP-E80379

                          カラーレーザー カラーコピー ラベル リラベル はかどりタイプ 18面上下余白付 20枚 LBP-E80384

                          カラーレーザー カラーコピー ラベル リラベル はかどりタイプ 18面上下余白付 20枚 LBP-E80384

                            メーカー コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ コクヨ
                            通常価格
                            (税別)
                            3,902円 930円 3,902円 3,902円 930円 1,029円 4,294円 930円 3,902円 1,029円 1,029円 4,294円 1,029円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  

                            インクジェット用 ラベルシール 24面 100枚 KJ-E80948Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)