コクヨ エンドレススタンプ 数字セット 明朝体 特大号 IS-120

コクヨ エンドレススタンプ 数字セット 明朝体 特大号 IS-120

通常単価:
2,838
通常出荷日:
5日目

【特長】
・数字と英字の組み合わせや、サイズ違いの組み合わせで、番号や金額、サイズ表示、コード番号など、いろいろな用途に使用できます。
・特殊合成ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
・適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。
・多用途インキには適しませんので、ご注意ください。(多用途インキ……ガラス・金属・プラスチックなどのインキ非吸収面への捺印用の油性スタンプインキです。)
【商品仕様】
・JANコード:4901480470412
・サイズ(W X D X H):59×160×72

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

2,838

型番 : IS-120
通常出荷日 5日目
通常単価 2,838

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コクヨ エンドレススタンプ 数字セット 明朝体 特大号 IS-120のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)