コクヨ 超スリム 立てて使えるペンケース ミニ F-WBF116B

コクヨ 超スリム 立てて使えるペンケース ミニ F-WBF116B

通常単価:
697
通常出荷日:
2日目

【特長】
・ファスナーを開いて、そのまま立てて使えるペンスタンドタイプです。
・旅行や出張の時の携帯に便利なミニサイズです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480206172
・サイズ(W X D X H):30×50×170

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

697

型番 : F-WBF116B
通常出荷日 2日目
通常単価 697

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コクヨ 超スリム 立てて使えるペンケース ミニ F-WBF116Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)