コクヨ クリヤーブック 固定式 横入 A4縦 20枚 ラ-820NDM

コクヨ クリヤーブック 固定式 横入 A4縦 20枚 ラ-820NDM

通常単価:
929
通常出荷日:
5日目

【特長】
・横入れタイプ。
・倍サイズの書類も見開きで収容できます。
・資料を内側サイドから出し入れしますので、逆さにしても落ちる心配がありません。
・表紙ポケット付き(ラ-820)。
・中芯カラー。
・替背紙式。
・表紙/PPシート。
【商品仕様】
・JANコード:4901480044163
・サイズ(W X D X H):18×247×312

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

929

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : ラ-820NDM
通常出荷日 5日目
通常単価 929

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コクヨ クリヤーブック 固定式 横入 A4縦 20枚 ラ-820NDMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)