コクヨ クリアケース カラー チャック付 軟質タイプ A4 白 クケ-314W

コクヨ クリアケース カラー チャック付 軟質タイプ A4 白 クケ-314W

通常単価:
252
通常出荷日:
5日目

【特長】
・収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。
・チャックは5色あり、色分類に便利です。
・材質:軟質透明塩ビ。
・高温になる場所や長時間にわたってご使用になる場合、コピーや印刷物のインキの付着や感熱紙の文字消えが起きることがありますので、ご注意下さい。
【商品仕様】
・JANコード:4901480420073
・サイズ(W X D X H):245×335×6

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

252

この商品は20個からご注文いただけます。

型番 : クケ-314W
通常出荷日 5日目
通常単価 252

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コクヨ クリアケース カラー チャック付 軟質タイプ A4 白 クケ-314Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)