コクヨ ホワイトボード用イレーザー 青 RA-12NB

コクヨ ホワイトボード用イレーザー 青 RA-12NB

通常単価:
374
通常出荷日:
5日目

【特長】
・背板カバーに再生樹脂(PP)を使用しています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480445243
・サイズ(W X D X H):55×102×43

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

374

この商品は10個からご注文いただけます。

型番 : RA-12NB
通常出荷日 5日目
通常単価 374

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コクヨ ホワイトボード用イレーザー 青 RA-12NBのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • ホワイトボード拭き2019/06/30
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    小さめの日程表のホワイトボードなので、小さめのサイズで使いやすいです。マグネットが付いているので落ちることもないです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ホワイトボードの文字消し2019/04/24
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ホワイトボード消しが汚れていしまったので買い換えです。価格が安いのと部品が交換できるので選びました。洗えばきれいにできるのは大変便利です。それまでマグネットが布側についていたのですが、これは手に持つ側についているので使う時に毎回裏返さないとならないので、不便を感じます。なので星3つにしました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)