コクヨ 練朱肉 IP-306

コクヨ 練朱肉 IP-306

通常単価:
3,594
通常出荷日:
5日目

【特長】
・重要書類や公文書に鮮明な捺印ができます。
・変色・退色しにくくなっています。
・特級落款は経時変化・耐熱性に最も優れており、以下落款・公用の順になります。
【商品仕様】
・JANコード:4901480470818
・サイズ(W X D X H):82×82×30

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

3,594

型番 : IP-306
通常出荷日 5日目
通常単価 3,594

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)