コクヨ 速乾朱肉 エコノミー 補充液 IP-211

コクヨ 速乾朱肉 エコノミー 補充液 IP-211

通常単価:
440
通常出荷日:
5日目

【特長】
・速乾朱肉(エコノミータイプ)の補充液には必ずコクヨ速乾朱肉(エコノミータイプ)補充液をご使用ください。
【商品仕様】
・JANコード:4901480471679
・サイズ(W X D X H):23×23×77

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

440

型番 : IP-211
通常出荷日 5日目
通常単価 440

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コクヨ 速乾朱肉 エコノミー 補充液 IP-211のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)