コクヨ CD/DVDケース メディアパス トール 1枚収容 10枚 白 EDC-DME1-10W

コクヨ CD/DVDケース メディアパス トール 1枚収容 10枚 白 EDC-DME1-10W

通常単価:
645
通常出荷日:
2日目

【特長】
・映画、ゲームソフトなどのCD/DVD用ソフトケース、(メディアパス)。ディスクのほかにDVDトールサイズのジャケット、ブックレットも一緒に収容可能。元のケースの半分以下のスペースで保管できます。
・不織布のカラーは、黒と白の2色をご用意しました。
【商品仕様】
・JANコード:4901480303659
・サイズ(W X D X H):170×16×232

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

645

型番 : EDC-DME1-10W
通常出荷日 2日目
通常単価 645

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コクヨ CD/DVDケース メディアパス トール 1枚収容 10枚 白 EDC-DME1-10Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)