コクヨ CD/DVDケース メディアパス トール 1枚収容 100枚 白 EDC-DME1-100W

コクヨ CD/DVDケース メディアパス トール 1枚収容 100枚 白 EDC-DME1-100W

通常単価:
5,023
通常出荷日:
5日目

【特長】
・映画、ゲームソフトなどのCD/DVD用ソフトケース、(メディアパス)。ディスクのほかにDVDトールサイズのジャケット、ブックレットも一緒に収容可能。元のケースの半分以下のスペースで保管できます。
・不織布のカラーは、黒と白の2色をご用意しました。
【商品仕様】
・JANコード:4901480303673
・サイズ(W X D X H):154×154×202

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

5,023

型番 : EDC-DME1-100W
通常出荷日 5日目
通常単価 5,023

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コクヨ CD/DVDケース メディアパス トール 1枚収容 100枚 白 EDC-DME1-100Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)