コクヨ CD/DVDケース メディアパス 1枚収容 10枚 黒 EDC-CME1-10D

コクヨ CD/DVDケース メディアパス 1枚収容 10枚 黒 EDC-CME1-10D

通常単価:
498
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・市販のCDやDVDの中身はそのままで、元のケースの半分以下のスペースで収容が可能なソフトケース、(メディアパス)。ディスクのほかにブックレット、背タイトル(オビ)、裏ジャケットも一緒に収容できます。
・背タイトル(オビ)をきちんと収容できるポケット付。
・不織布のカラーは、黒と白の2色をご用意しています。
【商品仕様】
・JANコード:4901480303604
・サイズ(W X D X H):170×16×171

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

お見積り

498

型番 : EDC-CME1-10D
通常出荷日 お見積り
通常単価 498

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コクヨ CD/DVDケース メディアパス 1枚収容 10枚 黒 EDC-CME1-10Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)