コクヨ CD DVD ポケット 30穴 EDB-A375

コクヨ CD DVD ポケット 30穴 EDB-A375

通常単価:
502
通常出荷日:
2日目

【特長】
・CD(ケースなし)6枚収容
・A4リフィルです。
【商品仕様】
・JANコード:4901480064604
・サイズ(W X D X H):230×4×300

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

502

型番 : EDB-A375
通常出荷日 2日目
通常単価 502

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コクヨ CD DVD ポケット 30穴 EDB-A375のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 30穴ファイルへのCDポケット2019/06/03
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    客先へ納品するファイルに30穴のファイルを使用しております。
    その際、CDを付属するにあたり利用させて頂いております。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)