コクヨ タックフォーム Y15XT10 12片 500枚 ECL-759

コクヨ タックフォーム Y15XT10 12片 500枚 ECL-759

通常単価:
22,661
通常出荷日:
5日目

【特長】
・DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。OA機器のタイプや使用目的に合わせお選びいただけるよう、ラベルフォームのサイズも豊富にそろっています。
・梱包物の内容表示ラベルや、製造年月日表示ラベルにもお使いいただけます。
・オフィスの什器・備品ラベルとしても重宝です。
・製品の収納棚に表示ラベルとしてご活用いただくと、整理・分類・管理に役立ちます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480020501
・サイズ(W X D X H):406×281×132

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

5日目

22,661

型番 : ECL-759
通常出荷日 5日目
通常単価 22,661

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

コクヨ タックフォーム Y15XT10 12片 500枚 ECL-759のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)