USBインプットツール IT-016U

通常単価:
11,537
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・パソコンに接続するだけでエクセル、メモ帳などに測定データを入力できます。
・データスイッチやフットスイッチの接続端子を備えたボックスタイプ。

(i)ご注意

  • 測定機に接続する各種接続ケーブルおよびフットスイッチ(No.937179T)は別売になります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

IT-016U

型番
IT-016U
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

11,537円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ データ機器関連品

USBインプットツール IT-016Uの型番IT-016Uのページです。
型番IT-016Uに関する仕様情報を記載しております。

IT-016Uで型番確定

USBインプットツール IT-016Uのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ノギスからのデータをEXCELに直接入力2018/03/02
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ノギスで測定したデータを直接エクセルに入力するために購入しました。非常にシンプルな構成のため、使い勝手が非常に良いです。フットスイッチも合わせて購入したため、ノギスから手を離さずにドンドン測定できるので工数も大幅に短くなりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)