バイブタイマー「ポケスリム」

バイブタイマー「ポケスリム」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
1,258
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・薄さ8mm!静かな場所でも使えるバイブ機能付

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

T-501WT

 
型番
T-501WT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源 仕様 材質

1,258円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

リチウム電池CR2032×1個薄型8mm/タッチセンサー/フラットボタン/パイプ機能/リピート機能/予告アラーム機能/カウントアップ/キーロックスイッチ/バイブ・音切替/オートパワーオフ/ひも通し穴/強力磁石×1個ABS樹脂

Loading...

  1. 1

基本情報

商品タイプ タイマー 最大計時 99分50秒 サイズ(mm) W55×D8×H85
ホワイト JANコード 4536117012712

バイブタイマー「ポケスリム」の型番T-501WTのページです。
型番T-501WTに関する仕様情報を記載しております。

T-501WTで型番確定

バイブタイマー「ポケスリム」のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)