レタツイン用インクリボン 黒 LM-IR340B

レタツイン用インクリボン 黒 LM-IR340B

通常単価:
1,576
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

レタツインシリーズ共通消耗品のラベルライター専用インクリボン。
【特長】
・文字をラベルライターでリボンに打ち込める。
・テープの長さで50m、テープ色(カートリッジ)はブラックで構成されている。
・型番:LM-340T、340T/W、390T、390T/Wの機種に適用する。
【用途】
・型番:LM-340T、340T/W、390T、390T/Wの機種に最適。
・テープのストック、交換用として利用可能。

基本スペック

  • 商品タイプ
    カートリッジ
  • テープ色(カートリッジ)
    ブラック
  • テープ長さ(m)
    50
  • 適合機種
    LM-340T、340T/W、390T、390T/W
  • JANコード
    4902870756130
  • 内容量
    1個

詳細情報を確認する

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
内容量

絞り込み

  • 1個
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
1個

在庫品1日目

当日出荷可能

1,576

型番 : LM-IR340B
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 1,576
内容量 1個

スペック

  • 商品タイプ
    カートリッジ
  • テープ色(カートリッジ)
    ブラック
  • テープ長さ(m)
    50
  • 適合機種
    LM-340T、340T/W、390T、390T/W
  • JANコード
    4902870756130

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品情報

レタツイン用インクリボン黒LM-IR340Bの仕様について

商品名LM-IR340B
商品品番LM90086
仕様黒インク
50m巻
適合機種LM-550W
LM-500W
LM-500
×
LM-390T
LM-390T/W
LM-340T
LM-340T/W
LM-380T
LM-380T/PC
×
LM-330T×
LM-400II×
LM-400×
LM-370TX×
LM-320TX×
LM-360T
LM-310T
×
LM-350
LM-300
×

インクリボン適合旧機種一覧表(2017年2月22日現在)


商品担当おすすめ

MAX チューブマーカーレタツイン LM-500 画像

MAX チューブマーカーレタツイン LM-500

マックス(文具)

現場でのコードレス作業が可能です。チューブ径は、内径φ1.5mmから8.0mmまでです。
40mm/秒の高速印字。印刷設定を6パターンまで登録できます。
連番、連続機能を搭載しています。面倒な入力作業が不要です。
USBメモリー(市販)でCSVデータの取り込みが可能です。外部メモリとしても使用OKです。

チューブマーカー“レタツイン”丸チューブ 画像

チューブマーカー“レタツイン”丸チューブ

マックス(文具)

チューブマーカー“レタツイン”丸チューブです。

MAX チューブマーカーレタツイン ウォーマー付 LM-500W 画像

MAX チューブマーカーレタツイン ウォーマー付 LM-500W

マックス(文具)

現場でのコードレス作業が可能。チューブ径は、内径φ1.5mmから8.0mmまでです。
キャリングケースの収納力がアップします。40mm/秒の高速印字です。
チューブウォーマー搭載。連番、連続機能搭載しています。

レタツイン用インクリボン 黒 LM-IR340Bのレビュー

評価 4.4 平均 4.4 (5件のレビュー) レビューを書く
  • 配線でマークチューブに印字するために使用2018/12/26
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    この商品自体は品質について問題なく利用できているのですが、レタツインが新しい機種が出てしまうと以前利用していた機種が廃番になってしまい、それに伴いインクリボンも専用なので使えなくなってしまいます。その点からまとめ買いが出来ず、とても不便です。インクリボンの汎用性を上げてもらい、新しい機種でも既存のインクリボンを使えるようにしてほしいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • プリンターの専用リボンとして2018/12/26
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    専用品なので、品質について問題ありません。容量についても満足しています。印字の質についても基本的には問題なく特別気になるところはありませんでした。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • チューブマーカーの印字2018/12/26
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    一緒に購入したマークチューブに印字しましたが、特に気になるところはなく想定通りの性能を発揮してくれました。この商品は容量についても十分なので満足しており、品質についても問題ありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 機械設備に利用2018/12/26
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    50mありますので長持ちしますし、印字も綺麗にできるので商品自体には満足しています。この商品を使う注意点として、印字する純正のチューブマーカーが艶消しタイプになっているので配線作業で汚れてしまった手で触ってしまうと汚れてしまい、作り直す作業が出てしまい不便でした。今ではツヤありのものを利用しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    いつも大変助かっています。納期も早くありがたいことです。
    今後もよろしくお願いいたします

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。