• 2017/10/23 13:04~14:16の間、システムトラブルのため当サイトのご利用ができませんでしたが、現在は復旧しております。
    ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんでした。
  • 2017/10/11より、プレス金型部品、プラ型用部品・射出成型用部品のCADダウンロードに不具合が発生しておりましたが、2017/10/19よりWebカタログからのCADダウンロードについては通常どおりご利用いただけるようになりました。詳しくは、こちらよりご確認ください。ご不便をおかけし申し訳ございませんでした。
3M 溶剤型接着剤 EC847 1リットル EC847 1L

3M 溶剤型接着剤 EC847 1リットル EC847 1L

通常単価:
8,689
通常出荷日:
2日目

【特長】
・耐油・耐可塑剤性に優れた接着剤です。
【商品仕様】
・入れ目:1リットル
・主成分:ニトリルゴム
・溶剤:ケトン系
・不揮発分:約37%
・比重:0.88
・色:暗褐色
・JANコード:4901690362965

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
2日目
8,689

型番 : EC847-1L
通常出荷日 2日目
通常単価 8,689

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

3M 溶剤型接着剤 EC847 1リットル EC847 1Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)