• 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
3M 溶剤型接着剤 EC800 150cc EC800 150CC

3M 溶剤型接着剤 EC800 150cc EC800 150CC

通常単価:
992
通常出荷日:
2日目

【特長】
・耐水性、耐熱性、耐油性、耐候性に優れた合成ゴム系の弾性接着剤です。乾燥が早く柔軟性に優れます。
【商品仕様】
・入れ目:150cc
・質量:160cc
・用途:セーフティ・ウォーク 端部分のシール(目止め)
・JANコード:4901690362958

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

2日目

992

型番 : EC800-150CC
通常出荷日 2日目
通常単価 992

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

3M 溶剤型接着剤 EC800 150cc EC800 150CCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)