ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

超硬カッター スパイラルカット K67○○

超硬カッター スパイラルカット K67○○ K6716
通常単価(税別)
10,109
税込単価
11,120
通常出荷日:9日目

【特長】・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。・使い易い形状と高品質のものを選びました。【...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。

型番:

K6716
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K6716の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径6mm
刃先形状
スパイラルカット
形状
コーン先切型
刃径(mm)
12.7
刃長(mm)
22
全長(mm)
67
最高使用回転数(min-1)
40000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K6716
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,109
( 11,120 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
・使い易い形状と高品質のものを選びました。
【用途】
・金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。(刃径φ6.0以下はオール超硬です。)

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬カッター スパイラルカット K67○○の型番K6716のページです。 型番K6716に関する仕様情報を記載しております。
超硬カッター スパイラルカット K67○○のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬カッター スパイラルカット K67○○
超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ マスターカット K-51
超硬ロータリーバー タイプK Bシリーズ マスターカット K-22
超硬カッター K3126
超硬カッター K38○○
超硬カッター K61○○
メーカー日本精密機械工作アクセルアクセル日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格10,1093,6834,2444,7195,4967,194
通常出荷日9日目7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプシャンク径6mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径3mmシャンク径6mm
刃先形状スパイラルカットクロスカットクロスカットクロスカットクロスカットスパイラルカット
形状コーン先切型木型木型シリンダー型 / 円筒エンド刃型コーン先切型シリンダー型 / 円筒エンド刃型
刃径(mm)12.7φ6.4φ4.86.44.89.5
刃長(mm)221312.71312.719

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング