デジタルインサイドマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

デジタルインサイドマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
23,680円~
通常出荷日:
10日目

国内工場製リングゲージを標準装備した内径寸法測定用マイクロメータ。
【特長】
・0点調整用のリングゲージ標準装備ですぐに使用できる。
・デジタル表示で見やすい。
・基準リングゲージ付。
・定圧装置(ラチェットストップ)付。
・オートディスプレイオフ機能付。(約5分)
・測定面は超硬チップ付。
【用途】
・内径寸法の測定に利用可能。

PDF

型番

4 の型番候補があります候補を表示

外形図

型番
MCD334-30I-KOUSEI
MCD334-50I-KOUSEI
MCD334-75I-KOUSEI
MCD334-100I-KOUSEI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
質量
(g)
トラスココード 最大許容誤差
(μm)
電源 最小読取値
(mm)
材質 特長1 特長2 用途

23,680円

1個

10日目

26~505~30330353-38916SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属0.001フレーム:球状黒鉛鋳鉄/スピンドル:高炭素クロム軸受鋼デジタル表示で見やすい。基準リングゲージ付:φ5定圧装置付。オートディスプレイオフ機能付(約5分)。測定面は超硬チップ付。内側寸法の測定

34,274円

1個

10日目

26~5025~50330377-59846SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属0.001フレーム:球状黒鉛鋳鉄/スピンドル:高炭素クロム軸受鋼デジタル表示で見やすい。基準リングゲージ付:φ25定圧装置付。オートディスプレイオフ機能付(約5分)。測定面は超硬チップ付。内側寸法の測定

42,768円

1個

10日目

51~10050~75300-8SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属0.001フレーム:球状黒鉛鋳鉄/スピンドル:高炭素クロム軸受鋼デジタル表示で見やすい。基準リングゲージ付:φ25定圧装置付。オートディスプレイオフ機能付(約5分)。測定面は超硬チップ付。内側寸法の測定

51,683円

1個

10日目

51~10075~100320-8SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属0.001フレーム:球状黒鉛鋳鉄/スピンドル:高炭素クロム軸受鋼デジタル表示で見やすい。基準リングゲージ付:φ25定圧装置付。オートディスプレイオフ機能付(約5分)。測定面は超硬チップ付。内側寸法の測定

Loading...

  1. 1
 

基本情報

校正証明書 種類 特殊マイクロメータ 表示方式 デジタル
防水機能 測定データ出力端子 有無 A(mm) 28
B(mm) 5 C(mm) 8 D(mm) 18

デジタルインサイドマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)