(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

直進式歯厚マイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

直進式歯厚マイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
通常単価:
20,299円~
通常出荷日:
10日目

各種歯車の「またぎ」測定に最適なマイクロメーター。
【特長】
・定圧装置付。
・防熱カバー付。
・フレームは塗装仕上。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定に利用可能。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

はずば歯車、平歯車の「またぎ歯厚」測定に最適なマイクロメータ

使用例

使用例

寸法図

寸法図

寸法図

(単位:mm)

品番ABCDEFG
MC200-25D34228188200.7
MC200-50D59318188200.7
商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容差
(μm)
測定可能モジュール質量
151481MC200-25D0~250.0140.5~6240g
151482MC200-50D25~500.0140.5~6330g

・ 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付

型番
MC200-25D-KOUSEI
MC200-50D-KOUSEI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
トラスココード 最大許容誤差
(μm)
最小読取値
(mm)
測定可能モジュール

20,299円

1個

10日目

16~25 0~25 34 22 377-5674 4 0.01 0.5~6

22,233円

1個

10日目

26~50 25~50 59 31 377-5691 4 0.01 0.5~6

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

校正証明書 種類 特殊マイクロメータ 表示方式 アナログ
防水機能 測定データ出力端子 有無 C(mm) 8
D(mm) 18 E(mm) 8 F(mm) 20
G(mm) 0.7

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

直進式歯厚マイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)