左勝手ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

左勝手ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
通常単価:
11,234
通常出荷日:
10日目

左利き専用のノギス。
【特長】
・材質:ステンレス。
・シルバー仕上げ。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・外側、内側、段差、深さ測定に利用可能。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

THL-150-KOUSEI

寸法図

(単位:mm)

寸法図

寸法図

商品コード品番最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
デプスバー
(有無)
質量
151321THL-1501500.05±0.05150g

・ 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付

型番
THL-150-KOUSEI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小読取値
(mm)
最大測定長
(mm)
器差
(mm)
材質 指針 1回転
(mm)

11,234円

1個

10日目

0.05150±0.05ステンレス2

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

単品ブロックゲージ 0級相当品 画像

単品ブロックゲージ 0級相当品

新潟精機(SK)

高精度0級相当モデル。一般測定、工作用の基準ゲージとして最適。

デジタル温湿度計(置き型・壁掛け対応) 画像

デジタル温湿度計(置き型・壁掛け対応)

シンワ測定

部屋の温湿度管理に使用するデジタル温湿度計。

直尺 シルバー 画像

直尺 シルバー

シンワ測定

目盛が読み取りやすく、シルバー加工で表面の反射を抑えている直尺。

基本情報

校正証明書 種類 標準ノギス 表示方式 バーニヤ(アナログ)
最大測定長(範囲選択(mm) 101~150 防水機能 測定データ出力端子 有無
デプスバー 有無 測定範囲(mm) 0~150 トラスココード 377-6611

左勝手ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番THL-150-KOUSEIのページです。
型番THL-150-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

THL-150-KOUSEIで型番確定

左勝手ノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー