(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルオフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルオフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

通常単価:
24,784
通常出荷日:
10日目

ジョウを上下にスライドさせる事で安定した段差測定ができます。
【特長】
・オートオフ機能付(約20分)
【用途】
・段差のある箇所での外側・内側測定

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 規格・仕様:
    • 校正証明書付
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • ソーラーパネル:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • トラスココード:
    377-5062

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

24,784

型番 : D-150F-KOUSEI
通常出荷日 10日目
通常単価 24,784

スペック

  • 表示方式
    デジタル
  • 最小読取値(mm)
    0.01
  • 校正証明書
    あり
  • ソーラーパネル
    なし
  • 測定データ出力端子
    なし
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • トラスココード
    377-5062
  • 重量(g)
    215
  • 電源
    SR44(酸化銀電池)
  • 材質
    ステンレス
  • 特長
    ・オートオフ機能付(約20分)
  • 用途
    ・段差のある箇所での外側・内側測定

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

ジョウを上下にスライドさせる事で安定した段差測定ができます。
【特長】
・オートオフ機能付(約20分)
【用途】
・段差のある箇所での外側・内側測定

商品情報

寸法図


商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

デジタルオフセットノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)