デジタルポイントノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

デジタルポイントノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
通常単価:
22,142
通常出荷日:
10日目

ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径や細溝の測定に便利なノギス。
【特長】
・ホールド機能付。
・オートオフ機能付。(約20分)
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・狭い部分の寸法測定に最適。
・外側、内側、段差、深さ測定、不定形の狭い寸法間の測定に利用可能。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

D-200P-KOUSEI

ジョウ先端が鋭角で、線径や細溝の測定に最適なノギス

実際のご利用例

実際のご利用例

寸法図

寸法図

寸法図

(単位:mm)

品番ABCDEFG
D-150P2367817.540673816
D-200P286892050673816
測定部寸法図

測定部寸法図

商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
器差※
(mm)
デプスバー
(有無)
質量
151090D-150P0-1500.01±0.03170g
151089D-200P0-2000.01±0.03195g

※量子化誤差(±1カウント)含まず
・ 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付

型番
D-200P-KOUSEI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
電源 材質

22,142円

1個

10日目

0.01±0.03SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属ステンレス

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

単品ブロックゲージ 0級相当品 画像

単品ブロックゲージ 0級相当品

新潟精機(SK)

高精度0級相当モデル。一般測定、工作用の基準ゲージとして最適。

デジタル温湿度計(置き型・壁掛け対応) 画像

デジタル温湿度計(置き型・壁掛け対応)

シンワ測定

部屋の温湿度管理に使用するデジタル温湿度計。

直尺 シルバー 画像

直尺 シルバー

シンワ測定

目盛が読み取りやすく、シルバー加工で表面の反射を抑えている直尺。

基本情報

校正証明書 種類 特殊ノギス 特殊ノギス形状 ポイントノギス
表示方式 デジタル 最大測定長(範囲選択(mm) 151~200 防水機能
測定データ出力端子 有無 デプスバー 有無 測定範囲(mm) 0~200
A(mm) 286 B(mm) 89 C(mm) 20
D(mm) 50 E(mm) 67 F(mm) 38
G(mm) 16

デジタルポイントノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番D-200P-KOUSEIのページです。
型番D-200P-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

D-200P-KOUSEIで型番確定

デジタルポイントノギス(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)