デジタルロングジョウノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

デジタルロングジョウノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • D-300LV-KOUSEI
  • 使用例
通常単価:
59,170円~
通常出荷日:
10日目

大型ワークの直径測定に最適なノギス。
【特長】
・デジタル表示で見やすい。
・深い測定箇所や大径の直径が測定可能。
・プリセット機能付き。
・微動送り機能付き。
【用途】
・外側・内側・段差測定に使用。
・製缶など大型ワーク等の直径測定に最適。

PDF

型番

2 の型番候補があります候補を表示

寸法図

型番
D-300LV-KOUSEI
D-600LV-KOUSEI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択
(mm)
測定範囲
(mm)
トラスココード 最小読取値
(mm)
最大測定長
(mm)
器差
(mm)
材質 特長 質量
(g)
用途

59,170円

1個

10日目

201~3000~300377-52160.01300±0.05ステンレス・デジタル表示で見やすい・深い測定箇所の測定に。・大径の直径が測れます。920・外側、内側、段差測定

126,380円

1個

10日目

501~7000~600-0.01600±0.08ステンレス・デジタル表示で見やすい・深い測定箇所の測定に。・大径の直径が測れます。4300・外側、内側、段差測定

Loading...

  1. 1
 

基本情報

校正証明書 種類 特殊ノギス 特殊ノギス形状 ロングジョウノギス
表示方式 デジタル デプスバー 有無

デジタルロングジョウノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)