(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルインサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

デジタルインサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

通常単価:
31,428
通常出荷日:
10日目

特殊形状の内側のポイント測定に便利なノギス。
【特長】
・特殊形状の内側のポイント測定に便利なデジタルタイプ。
・内側測定専用のノギス。
・ホールド機能付。
・オートオフ機能付。(約20分)
【用途】
・内側測定。(表示値からD-150Iは22mm、D-150I2は35mmを足した数値が実際の寸法)

詳細情報を確認する

基本スペック

  • 規格・仕様:
    • 校正証明書付
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    あり
  • ソーラーパネル:
    なし
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手

カタログ

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

10日目

31,428

型番 : D-150I2-KOUSEI
通常出荷日 10日目
通常単価 31,428

スペック

  • 表示方式
    デジタル
  • 最小読取値(mm)
    0.01
  • 校正証明書
    あり
  • ソーラーパネル
    なし
  • 測定データ出力端子
    なし
  • 右勝手・左勝手
    右勝手
  • 電源
    SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属
  • 防水機能
  • A(mm)
    250
  • B(mm)
    82
  • C(mm)
    60
  • D(mm)
    1.5
  • E(mm)
    11.5
  • F(mm)
    17.5
  • 材質
    ステンレス

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

基本情報

特殊形状の内側のポイント測定に便利なノギス。
【特長】
・特殊形状の内側のポイント測定に便利なデジタルタイプ。
・内側測定専用のノギス。
・ホールド機能付。
・オートオフ機能付。(約20分)
【用途】
・内側測定。(表示値からD-150Iは22mm、D-150I2は35mmを足した数値が実際の寸法)

商品担当おすすめ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

デジタルインサイドノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)