デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
36,230
通常出荷日:
10日目

奥まった箇所の内側測定に便利なノギス。
【特長】
・ジョウが長い。
・ホールド機能付。
・オートオフ機能付。(約20分)
【用途】
・内側測定専用のノギス。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

D-150IK-KOUSEI

 
型番
D-150IK-KOUSEI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
電源 ジョウの長さ
(mm)
材質

36,230円

1個

10日目

0.01±0.04SR44(酸化銀電池)テスト用1個付属60ステンレス

Loading...

  1. 1

基本情報

校正証明書 種類 特殊ノギス 特殊ノギス形状 インサイドノギス
表示方式 デジタル 最大測定長(範囲選択(mm) 101~150 防水機能
測定データ出力端子 有無 デプスバー 有無 測定範囲(mm) 15~150
A(mm) 250 B(mm) 60 C(mm) 30
D(mm) 12 E(mm) 67 F(mm) 38
G(mm) 16 トラスココード 377-5097

デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付の型番D-150IK-KOUSEIのページです。
型番D-150IK-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

D-150IK-KOUSEIで型番確定

デジタルインサイドノギス ナイフエッジ型/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)