ダイヤルノギス 超硬チップ付/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

ダイヤルノギス 超硬チップ付/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
通常単価:
15,820円~
通常出荷日:
10日目

超硬チップ付(内・外側測定面)で荒加工品、鋳物、砥石などの測定に最適なノギス。
【特長】
・ノギスにダイヤルを組み込み、バ-ニヤ無しでダイヤル面上で測定値が直読が可能。
・デプスパー付で外径、内径、深さ、段差の4測定ができる。
・シルバー仕上。
【用途】
・鋳物、砥石などの測定に最適。
・外径、内径、段差、深さの測定に利用可能。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

 
型番
DVC-15W-KOUSEI
DVC-20W-KOUSEI
DVC-30W-KOUSEI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択
(mm)
測定範囲
(mm)

(mm)

(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
最小読取値
(mm)
最大測定長
(mm)
器差
(mm)
材質 指針 1回転
(mm)

15,820円

1個

10日目

101~1500~150236771640582116380.02150±0.03ステンレス2

21,830円

1個

10日目

151~2000~200285901950592416380.02200±0.03ステンレス2

29,530円

1個

10日目

201~3000~3004001031860592517450.02300±0.04ステンレス2

Loading...

  1. 1

基本情報

校正証明書 種類 標準ノギス 表示方式 ダイヤル
防水機能 測定データ出力端子 有無 デプスバー 有無

ダイヤルノギス 超硬チップ付/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)