マイクロメータヘッド(高機能形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

マイクロメータヘッド(高機能形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
通常単価:
17,498
通常出荷日:
お見積り

スピンドルピッチ0.1mmの高精度ねじ加工技術の実現により、従来の0.5mmピッチに対し、1/5の微細送りを可能にしました。外観形状は従来の標準タイプ(0.5mmピッチ)と互換性を持たせていますので、簡単に交換ができます。半導体装置のテーブル送り、光学調整装置の微細送りなど。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MHT4-5FP-KOUSEI

型番
MHT4-5FP-KOUSEI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
推奨板厚寸法
(mm)

17,498円

1個

お見積り

3

Loading...

  1. 1

基本情報

校正証明書 種類 マイクロメータヘッド 表示方式 アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm) ~15 測定範囲(mm) 0~5 器差(μm) ±5
目量(mm) 0.004 質量(g) 5 コードNo・符号・パーツNo 148-245
ステム形状 ナット付ステム 目盛仕様 正目盛 先端形状 球面(SR1.5)

マイクロメータヘッド(高機能形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番MHT4-5FP-KOUSEIのページです。
型番MHT4-5FP-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

MHT4-5FP-KOUSEIで型番確定

マイクロメータヘッド(高機能形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)