置針式ダイヤルゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

置針式ダイヤルゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
通常単価:
15,924
通常出荷日:
お見積り

スピンドルが押し込まれた位置で指針及びスピンドルが止まる構造により、指針が最大値を示してストップします。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
2046S-80-KOUSEI
2046SB-80-KOUSEI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 目盛仕様 戻り誤差
(μm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
繰返し精密度
(μm)
長針1回転
(mm)
任意の1/10回転指示誤差
(μm)
任意の1/2回転指示誤差
(μm)
任意の1回転指示誤差
(μm)
質量
(g)
補足説明

15,924円

1個

お見積り

耳金付裏ぶた±0-100359.865.2572016.919.8527.6315910158置針式

15,924円

1個

お見積り

平裏ぶた±0-100359.865.2572016.919.8527.6315910149置針式

Loading...

  1. 1

基本情報

校正証明書 用途 標準型 表示方式 ダイヤル
最大測定長(範囲選択)(mm) 6~20 目量・最小表示(mm) 0.01 目盛種類 連続目盛
防水機能 測定データ出力端子 有無 測定範囲(mm) 10
測定力(N) 5.0以下 全測定範囲指示誤差(μm) 15 D(mm) 17.7

置針式ダイヤルゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)