直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
通常単価:
41,338円~
通常出荷日:
お見積り

スピンドル直進式の本体の特長を活かし、7種類の替駒測定子を差し換えることにより、多様な測定ができます。定圧装置付。替駒測定子はオプションです。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
MCN-25-KOUSEI
MCN-50-KOUSEI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
コードNo・符号・パーツNo 付属品 本体誤差
(μm)
スピンドルの送り誤差
(μm)

41,338円

1個

お見積り

16~250~25116-101-±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)3

48,745円

1個

お見積り

26~5025~50116-102基点調整用基準棒[MB-25(No.167-101)とMB-25(ねじ60°、No.167-261)]±(3+最大測定長/75)(端数切上げ)3

Loading...

  1. 1

基本情報

校正証明書 種類 特殊マイクロメータ 表示方式 アナログ
防水機能 測定データ出力端子 有無 目量(mm) 0.01
定圧装置

直進・替駒式ユニバーサルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)