ABSデジマチックキャリパ(ソーラタイプ)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

ABSデジマチックキャリパ(ソーラタイプ)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
通常単価:
19,888円~
通常出荷日:
25日目

ゼロセット不要のABSデジマチックキャリパに太陽電池を搭載した究極のデジタルノギスです。

PDF

型番

6 の型番候補があります候補を表示

 
型番
CD-S10C-KOUSEI
CD-S10CT-KOUSEI
CD-S15C-KOUSEI
CD-S15CT-KOUSEI
CD-S20C-KOUSEI
CD-S20CT-KOUSEI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択
(mm)
測定データ出力端子 有無 測定範囲
(mm)
コードNo・符号・パーツNo トラスココード 器差
(mm)
全長L
(mm)
最小表示値
(mm)
質量
(g)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
量子化誤差 電源 最大応答速度 繰返し精度
(mm)
補足説明 使用温度範囲
(℃)

22,608円

1個

25日目

~1000~100500-443262-9135±0.021820.0115216.52114.54016±1カウント含まず太陽電池制限なし0.01・丸デプスバー(φ1.9)になります0~40

19,888円

1個

25日目

~1000~100500-453-±0.021820.0115016.52114.54016±1カウント含まず太陽電池制限なし0.01・丸デプスバー(φ1.9)になります0~40

23,101円

1個

25日目

101~1500~150500-444105-2152±0.022330.0116816.52114.54016±1カウント含まず太陽電池制限なし0.01-0~40

20,382円

1個

25日目

101~1500~150500-454-±0.022330.0116616.52114.54016±1カウント含まず太陽電池制限なし0.01-0~40

26,727円

1個

25日目

151~2000~200500-445105-2161±0.022900.011992024.5185016±1カウント含まず太陽電池制限なし0.01-0~40

24,008円

1個

25日目

151~2000~200500-455-±0.022900.011962024.5185016±1カウント含まず太陽電池制限なし0.01-0~40

Loading...

  1. 1

基本情報

校正証明書 種類 標準ノギス 表示方式 デジタル
防水機能 デプスバー 有無 ソーラーパネル

ABSデジマチックキャリパ(ソーラタイプ)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)