• 宅配会社の取り扱い荷量の増大が見込まれる繁忙期において、12月1日から出荷に関する変更(※)のご依頼についての受付は、 15時までとさせていただきます。
    ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    また、12月のお歳暮・クリスマスシーズンに伴い宅配荷物が増加しつつあり、お届け遅延が発生する地域が増えてきています。日数に余裕を持ってご注文いただきますようお願い申し上げます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

ABSデジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

ABSデジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【材質】本尺、バーニア:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバ:先端超硬チップ付
【付属品】ホルダーアーム、スクライバランプ、スクライバ、クランプ(アリ溝付き)、電池SR44(1個)

型番

商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

型番
HDS-H30C-KOUSEI
HDS-H60C-KOUSEI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
器差
(mm)
コードNo・符号・パーツNo トラスココード 質量
(kg)
繰返し精度
(mm)
最大応答速度
(mm/s)
量子化誤差 標準付属品 電源 電池寿命

59,244円

1個 お見積り 0~300±0.03570-322310-70604.60.01無制限±1カウントを含まずクランプ(アリ溝付)、ホルダーアームC、スクライバクランプ、スクライバ、ボタン形酸化銀電池 SR44 1個通常使用で20000時間

117,164円

1個 お見積り 0~600±0.05570-324310-70786.40.01無制限±1カウントを含まずクランプ(アリ溝付)、ホルダーアームC、スクライバクランプ、スクライバ、ボタン形酸化銀電池 SR44 1個通常使用で20000時間

Loading...

  1. 1

基本情報

校正証明書 商品タイプ ハイトゲージ 表示方式 デジタル
最小表示 0.01 測定データ出力端子 有無 詳細タイプ ハイトゲージ

ABSデジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)