(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) ヘビー 油性

ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) ヘビー 油性
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
7,930円~
通常出荷日:
1日目~

【特長】
・短時間に高精度の研磨仕上げができる優れたラッピング用コンパウンドです。

PDF

型番

7 の型番候補があります候補を表示

 
型番
55242
55243
55244
55246
55248
55249
55250
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(メッシュ換算値)
(#)
トラスココード ミクロンレンジ 形状 重量
(g)

13,640円

1個

2日目

230831-504960μmヘビーオレンジ5

13,640円

1個

2日目

325831-505045μmヘビーレンガ5

13,640円

1個

2日目

600831-505130μmヘビーレッド5

13,640円

1個

1日目

1200831-505215μmヘビーブルー5

13,640円

1個

2日目

1800831-50539μmヘビーグリーン5

13,640円

1個

1日目

3000831-50546μmヘビーオレンジ5

7,930円

1個

2日目

8000831-50553μmヘビーイエロー5

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

商品タイプ ペーストタイプ 水溶性/油性 油性

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) ヘビー 油性のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)