• 6/18に発生した大阪北部を中心とする地震により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。地震の影響により、一部の商品でお届けに遅れが生じております。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

スパイラルタップ Tシリーズ 一般軟鋼用 TSP

スパイラルタップ Tシリーズ 一般軟鋼用 TSP
通常単価:
1,130
通常出荷日:
4日目

【特長】
・溝のねじれ角は切屑の排出性が良い43.5°になっており、食付き部に続く完全山についている特殊レリーフによりスラストカを調整し、めねじの拡大を防いでいます。
・タップ材質は耐摩耗性のある高バナジュウム高速度鋼を使用しています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TSP-M8X1.25-GT7

型番
TSP-M8X1.25-GT7
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,130円

1個

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

ネジ種類 メートル 呼び M8 ピッチ、山数(mm) 1.25
工具材種 バナジウムハイス 被削材 低炭素鋼(C含有量0.25%未満) タップ種類 スパイラルタップ
L(mm) 70 刃長(mm) 12 シャンク径(φ) 6.2
精度 GT7

スパイラルタップ Tシリーズ 一般軟鋼用 TSPの型番TSP-M8X1.25-GT7のページです。
型番TSP-M8X1.25-GT7に関する仕様情報を記載しております。

TSP-M8X1.25-GT7で型番確定

スパイラルタップ Tシリーズ 一般軟鋼用 TSPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)