顕微鏡

顕微鏡

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
33,199
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・マイクロスコープとモニターが一体化!その場で静止画、動画の観察、記録が簡単にできます。
・付属のソフトを利用し、PC上での計測が可能です。
・HDMIケーブルをフルハイビジョン接続すれば画面表示16:9の高精彩画像で観察が可能です。
・付属モニタ上で2.5~100倍の観察が可能です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DIM-03

型番
DIM-03
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量
(g)
付属品 カメラ仕様 モニター仕様 記録媒体 光源

33,199円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

650本体、ACアダプター、HDMIケーブル、USBケーブル、AVケーブル、デフューザー、キャリブレーションスケール、計測用ソフト、汚れ落とし用クロス、リチウム電池、取扱説明書3.5 Mega Pixels High Speed Sensor3.5 TFT color displayマイクロSDカード ※最大32GB SDHC白色LED8個

Loading...

  1. 1

基本情報

総合倍率(倍) 2.5~100(光学:2.5~25、デジタル:最大4) 寸法(mm) 230×147×110 出力 HDMI又はUSBケーブル
視野(mm) 2.5倍時:横24×縦13、100倍時:横0.65×縦0.35

顕微鏡の型番DIM-03のページです。
型番DIM-03に関する仕様情報を記載しております。

DIM-03で型番確定